时钟软件开发工具

 

重要提示:不能在一个软件中同时完成所有 Silicon Labs 时钟的自定义。

具有 I²C 编程功能的时钟以及我们新的时钟系列都需要桌面软件。引脚控制的时钟可以通过网路进行自定义。

请查看下表,为您的时钟发生器选择适当的软件。用于配置不同产品的不同版本 ClockBuilder 软件可以同时安装在同一台电脑上。

 

转至所有 Silicon Labs 振荡器的振荡器软件开发工具

软件 支持的设备 版本 日期 注释
ClockBuilder 桌面软件 (Si5338/35/34/56) Si5338、Si5334、Si5335、Si5356 6.4 2014/10/08 阅读
ClockBuilder Pro 软件 Si534x、Si535x、Si538x、Si5121x 2.15 2017/05/15  阅读
ClockBuilder Pro 项目文件检察人员工具 Si534x、Si535x、Si538x、Si5121x 1.0 2016/12/12 阅读
ClockBuilder Web 实用程序 Si5350,Si5335,Si5355 无相关数据 无相关数据 无相关数据
DSPLLsim 精密时钟 EVB 软件 (Si531x, Si532x, Si536x) Si531x,Si532x,Si536x 5.1 2014/07 阅读
DSPLLsim 精密时钟 EVB 软件 (Si537x) Si5374,Si5375,Si5376 3.1 2013/04/03 阅读
抖动计算器 Si5320,Si5321,Si5364 1.1 2005 阅读
PCIe 时钟抖动工具 Si533x、Si5211x、Si5214x、Si531xx 1.3 2017/06/16 阅读
Si504x EVB 软件 Si5040,Si5041 4.1 2014/08 阅读

时钟自定义和时钟树设计服务实用工具

数分钟内指定自定义时钟发生器、缓冲器或时钟树!

相位噪音抖动计算器

将相位噪声转换为相位抖动、周期抖动和周期间抖动,确定满足您要求的时钟和振荡器。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software