适用于 Apple HomeKit 的 Silicon Labs Bluetooth® 软件

Silicon Labs 的 Bluetooth 软件可用于实施完全兼容 Bluetooth 5 和 Apple HomeKit 的解决方案,而用户可利用该解决方案并通过对 Apple iOS、Apple TV 和 Apple Watch 设备的 Bluetooth 连接来打造各种类型的 Apple HomeKit 配件。

这款 Silicon Labs 软件经过 Apple 的预测试和批准,并可与我们带有 Bluetooth 功能的 Wireless Gecko SoC 或模块组合结合使用,使我们能够提供轻松快捷地生产 Apple HomeKit 产品所需的一切,从而使您能够更快进入市场。

SDK 特点

Bluetooth 特色:

  • Bluetooth 4.2 compliant (EFR32BG1)
  • Bluetooth 5 compliant (EFR32BG12 or EFR32BG13)
  • 独立模式 – Wireless Gecko 中运行的 Bluetooth、HomeKit 及应用
  • NCP 模式 – Wireless Gecko 中的 Bluetooth 和 HomeKit 以及独立 MCU 中运行的应用
  • 无线固件更新 NCP 固件更新

Apple HomeKit 功能:

  • HomeKit Accessory Protocol R9 compliant
  • 实施所有 Apple HomeKit 配置文件、服务和特性
  • 实施所有 HomeKit 安全性和 MFi 验证 与 Apple Home 应用结合使用
  • 经过 Apple 的测试和批准

IDE、工具和文件:

  • Simplicity Studio v4
  • 能耗分析器
  • IAR 嵌入式工作台
  • IAR or GCC C compiler
  • 用于 GATT 和代码自动生成的 Bluetooth Developer Studio 插件
  • 不同配件的示例应用和源代码
  • 源代码中可提供 iOS 应用 API 文件和运营应用说明

适用于 Apple HomeKit 的软件开发套件

如需开始利用 Silicon Labs 的 Bluetooth 软件开发套件 (SDK)、Bluetooth 兼容 Wireless Gecko SoC 或模块开发 Apple HomeKit 兼容设备,您需要我们适用于 Apple HomeKit 的 Bluetooth SDK。Apple HomeKit Bluetooth SDK 仅面向 Apple MFI 受许可方提供,您需要填写下方表格单独提出申请。如果您并非 Apple MFI 受许可方,请先在此处注册



适用于 Apple HomeKit 配件的硬件

无论您有怎样的硬件需求,Wireless Gecko SoC 和模块组合可提供包括全面集成和认证的模块在内的多种产品选择,让您在更快进入市场的同事减少开发风险。Wireless Gecko SoC 还可帮助您定制硬件和天线设计以满足您的应用需求。



开始使用 Blue Gecko 开发套件

Blue Gecko 蓝牙智能无线入门套件

利用 Blue Gecko 蓝牙智能模块着手开发的最简单方法是采用蓝牙无线入门套件

添加至购物篮
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software