Zero Gecko 入门套件与气象站演示

SLSTK3201A

新的 SLSTK3201A 同时包含 EFM32™ Zero Gecko 入门套件和传感器扩展板。扩展板包含 Silicon Labs 的Si7013相对湿度和温度传感器Si1147临近/紫外线/环境光传感器和所有开发手势和临近应用程序所需的 IR LED 与光学机械组件。

SLSTK3201A 在 Simplicity Studio 内得到完全支持,可实现快速原型设计和开发。完整的气象站应用程序演示相对湿度、温度和/或紫外线指数测量与 2D 手势控制。源代码有在 Simplicity Studio 内提供,这允许开发人员快速构建并运行他们自己的设计。

Zero Gecko 入门套件功能

Zero Gecko 入门套件资源

SLSTK3201A 用户指南

立即阅读

Simplicity Studio

源代码在 Simplicity Studio 内作为软件示例提供

立刻下载

观看视频

Si701x/2x相对湿度温度 SoC

新的相对湿度(RH)和温度传感器系列,在简化 RH 感应设计的同时,还具备行业领先的节能和易用性能。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software