EFM32™ WONDER GECKO 入门套件

EFM32WG-STK3800

Silicon Labs 的 EFM32WG-STK3800 是熟悉 EFM32™ Wonder Gecko 32 位微控制器的绝佳起点。入门套件包含传感器和外围设备,其可展示一些 MCU 的众多功能,并可用作应用开发的起点。Wonder Gecko 具有板载 SEGGER J-Link 调试器和高级能耗监控系统,无需使用外部工具,即可对应用进行编程、调试和执行实时电流分布分析。

Wonder Gecko 入门套件包括

  • 配备 256 KB 闪存和 32 KB RAM 的 EFM32WG990F256 MCU
  • 适用于精确跟踪电流的高级能耗监控系统
  • 具备调试输出功能的集成 Segger J-Link USB 调试器/仿真器
  • 160 分段节能微型 LCD
  • 20 引脚扩展头
  • 便于访问 I/O 引脚的拆分垫
  • 电源包括 USB
  • 2 用户按钮、2 用户 LED 和触摸滑条
  • 环境光传感器和电感电容式金属传感器
  • EFM32 OPAMP 封装
  • 32 MB NAND 闪存
  • USB Micro-AB (OTG) 连接器
  • 用于备用电源领域的 0.03 F 超级电容器
  • LFXO 和 HFXO 的晶振:32.768 kHz 和 48.000 MHz
  • Simplicity Studio 提供支持


具有 ARM mbed 的入门套件

ARM mbed™ 生态系统简化并加速基于 ARM 微控制器的连接设备的生产与部署。为帮助开发人员减少其应用的系统级能源消耗,Silicon Labs 和 ARM 一直在为梦想中低能耗应用方案而设计的新功耗管理 mbed API 紧密合作。Wonder Gecko MCU 系列的入门套件支持 ARM mbed 的开箱即用。Silicon Labs 的 Simplicity Studio 开发工具和社区同时可帮助设计者简化他们的具有 mbed 的应用和将产品更快推向市场。

了解更多

Wonder Gecko 入门套件文件

EFM32WG-STK3800Wonder Gecko 入门套件用户指南

立即阅读

Wonder Gecko 参考手册

立即阅读

Wonder Gecko 入门套件原理图

立刻下载

Simplicity Studio 软件

查看下载选项

联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software