CP2110EK

建议零售价:53.86 美元

CP2110 HID USB 至 UART 桥接器开发套件

CP2110EK HID USB 至 UART 桥评估板支持对 CP2110 HID USB 至 UART 桥进行完整的评估和自定义,包括所有 GPIO 功能、流控制、 RS-485收发器控制和 LED 灯的收发。包含一条 USB 电缆、一条串行电缆、多个 Windows® 和 Mac® 应用示例以及完整的文档。

CP2110 软件包提供适用于 CP2110/4 产品家族的文档、编程示例和定制实用工具。CP2110/4 HID USB 至 UART 接口库提供一个简单的 API 来配置和操作 CP2110 设备。该接口库提供一个接口抽象,这样用户可以不用编写任何 USB HID 代码,就可开发自己的应用。

注意:安装程序包中包括虚拟 COM 端口 (VCP) 驱动程序,该程序可使用标准的 COM API 功能。此处还提供直接存取驱动程序

建议零售价:53.86 美元

 

CP2110 开发套件内容

  • CP2110 评估板
  • RS-232 串行线缆
  • 快速入门指南
  • CP21xx 套件 DVD

第一步:借助快速入门指南开始使用

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software