CP2103EK

建议零售价:40.31 美元

CP2103 微控制器开发套件

CP2103EK 评估套件包含一块基于 CP2103 USB 至 UART 桥的 USB 至 UART/RS-232 评估板、一组完整的设备驱动器、USB 和 RS-232 电缆以及完整文档。评估板包括一个 RS-232 电平转换器和 DB-9 连接器,以及对 3.3 V UART 信号的通道。

建议零售价:40.31 美元

 

CP2103 开发套件内容

  • CP2103 USB 至 UART/RS-232 评估板
  • RS-232 电缆
  • CP21xx 套件 CD

第一步:借助 CP210x 快速入门指南开始使用

此外,也可使用直接存取驱动器,它提供完整的主机和设备软件解决方案,用以将 CP210x USB 连接至 UART 桥

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software