CP2102N-MINIEK

建议零售价:11.10 美元

CP2102N USBXpress 桥迷你开发套件

CP2102N 设备在小至 3 mm x 3 mm 的封装中高度集成了 USB 至 UART 桥接控制器。这些设备包含一个集成了 USB 收发器和时钟、电压调节器和通用异步收发器(UART)的 USB2.0 全速控制器,降低了物料清单(BOM)成本并简化了设计工作。

建议零售价:11.10 美元

 

CP2102N 迷你开发套件内容

  • CP2102N 迷你评估板
  • CP2102N 迷你评估套件入门卡

步骤 1:下载并安装虚拟 COM 端口驱动程序。

Silicon Labs 的直接存取驱动器包也可以与 CP2102N 迷你 EK 搭配使用。

第 2 步:将 CP2102N 迷你 EK 板上的接头或测试点连接至您的系统

内含的快速启动卡提供每个接头和测试点的信息。

第 3 步:将 USB 线缆插入 CP2102N EK 迷你板。

此外,也可使用直接存取驱动器,它提供完整的主机和设备软件解决方案,用以将 CP210x USB 连接至 UART 桥

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software